Werkstoff: GKAlSi7Cu3, poliert.
Ausführung E: mit Gewinde-Sacklock.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66176300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
19,0217,515,2513,7112,9512,1711,4610,66

d1 [mm]63
d2 [mm]M 12
h1 [mm]42
h3 [mm]21
d4 [mm]20
Gewicht [g]100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn