Werkstoff: Kunststoff Thermoplast (Polyamid), schwarz, matt. Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66223200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,217,817,497,116,786,395,895,32

d1 [mm]32
d3 [mm]M 12
d4h13 [mm]20
l1 [mm]100
l2 [mm]21
l3 [mm]13
s [mm]6
Gewicht [g]100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn