Werkstoff: Aluminium poliert. Achsteil Stahl, verzinkt.

Ausführung E = mit Gewindezapfen und Innensechskant.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66332500

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
10,7810,4510,139,89,499,15

d1 [mm]25
d3 [mm]M 10
d4h13 [mm]16
d5 [mm]21
l1 [mm]75
l2 [mm]14
l3 [mm]8,0
l4 [mm]6,5
s [mm]5
Gewicht [g]85

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn