Werkstoff PF 31: Kunststoff Duroplast PF 31 (Phenolharz), schlagfest, schwarz, hochglanzpoliert.


Form E = Mit verzinkter Stahlgewindebuchse.


Größe 16/M4 mit Messinggewindebuchse.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66411600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
0,70,680,660,630,590,570,540,51

d1 [mm]16
d3 [mm]M4
d6 [mm]8
h [mm]15
t3 [mm]6
Gewicht [g]3,4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn