Werkstoff: Gewindebuchse und Halteschraube Stahl, brüniert. Zahnring aus Zink-Druckguss.
Griffkörper: Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, schwarzgrau RAL 7021.

Modernes Design. Bedienungsfreundliche Griffform.

Anwendung: Diese Klemmhebel vorzugsweise dann einzusetzen,
wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist.
Der Gewindeeinsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.
Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel
kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim "Loslassen" rastet der
Griff selbständig wieder ein. Temperaturbeständig bis +130°C.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66555702

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
6,255,835,214,574,163,753,333,11

l1 [mm]44
d1 [mm]M5
d3 [mm]10
d4 [mm]15,5
h1 [mm]24,5
h2 [mm]3,5
h3 [mm]30,5
h4 [mm]3
t [mm]8
Gewicht [g]

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn