Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A), matt gestrahlt. Auflagefläche bearbeitet.Spannmuttern sind einfache, preisgünstige Spannelemente.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66599308

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,718,297,847,447,026,636,195,79

d1 [mm]16
d2 [mm]M8
a [mm]7
b [mm]12
h1 [mm]12
h2 ca. [mm]34
l ca. [mm]56
Gewicht [g]30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn