Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknopf aus Kunststoff.

Form E = Hebel schräg mit Gewinde.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66642500

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
9,829,69,34

d1 [mm]25
d2 [mm]M 12
d4 [mm]10
d5 [mm]25
h [mm]42
l ca. [mm]96
t1 [mm]18
Gewicht [g]182

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn