Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknöpfe aus Kunststoff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66651800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
65,7564,1262,4859,255,9452,6249,3146,06

d1 [mm]72
d2 H7 [mm]18
d3 [mm]40
d4 [mm]12
d5 [mm]32
h1 [mm]36
h2 [mm]14
l [mm]124
Gewicht [g]1097

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn