Werkstoff: Stahl feingedreht und brüniert. Kugelknöpfe aus Kunststoff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66652000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
76,7774,8672,9169,165,2361,4257,5655,53

d1 [mm]80
d2 H7 [mm]20
d3 [mm]44
d4 [mm]14
d5 [mm]35
h1 [mm]40
h2 [mm]16
l [mm]138
Gewicht [g]1531

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn