Werkstoff: Kurbelkörper bis Länge 80mm aus Zink-Druckguss, ab Länge 100mm aus Aluminium. Kunststoffbeschichtet schwarz matt. Drehbarer Zylindergriff, Kunststoff schwarz. Modernes Design.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66731000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
23,1822,0921,0619,9818,4116,8415,7914,72

l [mm]100
s H11 [mm]12
d2 [mm]27
d3 [mm]30
h1 [mm]28
h2 [mm]17
h3 [mm]15
Zyl.-Griff Ø x Länge [mm]23 x 67,5
Gewicht [g]251

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn