Werkstoff: Kurbelkörper Gusseisen, Kunststoffbeschichtet, schwarz matt.Ballengriff Stahl verzinkt. Handkurbeln mit lehrenhaltig geräumtem Vierkantloch. Nabe bearbeitet, Gussgrat sauber geschliffen, sandgestrahlt. Ballengriffe aus Stahl. Form F = mit festem Ballengriff. Form D = mit drehbarem Ballengriff.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 66801200

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
24,6823,9623,2622,5521,8221,1319,76

FormF
l [mm]125
s H11 [mm]14
d [mm]34
h1 [mm]34
h2 [mm]14
h3 ca. [mm]55
Ballengriff-Ø [mm]22
Gewicht [g]434

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn