Werkstoff: Aluminium, Radkranz geschliffen und hochglanzpoliert.
Aussendurchmesser und Nabenlängen nach DIN 950. Die Bohrungsgrößen weichen teilweise von der DIN 950 ab.

Größere Bohrung und / oder Passfedernut gegen Mehrpreis.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67031600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
37,5335,5434,5633,5731,6129,6227,65

d1 [mm]160
d2H7 [mm]15
d3 [mm]34,5
l1 [mm]40
l2[mm]20
Gewicht [kg]0,72

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn