Werkstoff: Grauguss GG25. Kranz gedreht und poliert, Nabenflächen bearbeitet. Vierkantloch maßhaltig geräumt.

Anzahl der Speichen:

3 Speichen bis Größe Ø 200.

5 Speichen ab Größe Ø 225.

Ausführung V/A: Ohne Gewinde, ohne Griff.

Ausführung V/G: Mit Gewindeauge für Ballengriff. Der Ballengriff muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67321600

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
26,2325,3924,5423,69

AusführungV/A
d1 [mm]160
sH11 [mm]14
d3 [mm]32
l1 [mm]40
l2 [mm]20
Gewicht [kg]1,35
pass. Ballengriff fest DIN 39-
pass. Ballengriff drehbar DIN 98-

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn