Werkstoff: Sechskantschraube DIN 933, Stahl, Festigkeitsklasse 8, verzinkt. Sechskantmuttern DIN 934/DIN 936, Stahl, verzinkt. Schutzkappe Neopren 85 ° Shore, schwarz. Hinweis: Die Schutzkappe hat eine eigene Artikel-Nr. und muss separat bestellt werden. Diese Schutzkappe ist elastisch und kann leicht über den Schraubenkopf gestülpt werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 67600005

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
1,191,1210,80,610,42

ArtikelAndrückschraube
passende Schutzklappe [Artikel-Nr.]676 000 45
d1 [mm]M5
l1 [mm]38
d2 [mm]-
h1 [mm]3,5
h2 [mm]-
l2 [mm]-
m [mm]4,7
sw [mm]8
Gewicht [g]9

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn