Werkstoff: Aluminium, naturfarben eloxiert. Stift: Edelstahl
1.4571.
Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach
Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90°. Mit Senkbohrungen für Schrauben nach
DIN 7991.
1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei
Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700322
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
11,07 | 10,81 | 9,97 | 9,41 | 8,85 | 8,3 |
Aluminium |
A |
40 |
- |
5,3 |
4 |
9 |
5 |
5,5 |
11 |
14 |
- |
25 |
1060 |
2000 |
24 |