Werkstoff: Edelstahl 1.4308 (V2A) matt gestrahlt oder Edelstahl 1.4408 (V4A) matt gestrahlt. Stift: Edelstahl 1.4571 (V4A)
Nicht aushängbare Scharniere. Der Schwenkbereich liegt je nach Schwenkrichtung bei 180° bzw. 90° (Form C ca. 70°).
Form A: mit Senkbohrungen für Schrauben nach DIN 7991.
Form C: mit Gewindebolzen.
1) Max. Axialkraft.
2) Max. Radialkraft bei Öffnungswinkel 90°.
Das sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.
Service:
Katalogseite
Zusätzliche Informationen
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 67700334
Staffelpreis in EUR pro STK:
|
20,13 | 19,77 | 18,63 | 17,89 | 17,14 | 16,39 |
1.4308 (A2) |
A |
60 |
- |
8,3 |
8 |
15 |
8 |
8,5 |
17 |
26 |
- |
36 |
5000 |
5000 |
211 |