Werkstoff: Kunststoff Polyamid (PA-T), alterungsbeständig, glasklar. Reflektor Aluminium, naturfarben eloxiert. Dichtung aus Gummi NBR.

Temperaturbeständig bis +100ºC. Wahlweise mit Rohrgewinde oder mit metrischem Gewinde. Hohe mechanische Festigkeit. Beständig z.B. gegen Maschinenöle, Diesel und Lösungsmittel. Nicht alkoholbeständig. Bei Wandstärken unter 4mm muss eine Mutter verwendet werden.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 68183502

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
2,612,332,11,931,81,62

d1 [mm]11
d2 GewindeG 3/8"
d3 [mm]22
l1 [mm]7,5
l2 [mm]7
s [mm]19
TA [Nm]3 - 5
Gewicht [g]4

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn