Werkstoff: Stahl brüniert. Der Rechteckflansch ermöglicht eine Frontmontage ohne zusätzliche Kontermutter. Durch die flache kompakte Bauweise kann platzsparend konstruiert werden. 2 Zylinderschrauben DIN 912 werden mit geliefert.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 69003003

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100
18,2617,4316,0314,8814,113,32

für Artikel-Nr. Stoßdämpfer690 030 00
A [mm]25
B [mm]14
C [mm]18
E [mm]6
G [Gewinde]M8x1
H [Gewinde]M4x10
Anzugsmoment [Nm]4
Gewicht [g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn