Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77123000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
176,24170,7165,2159,68154,17

Zähnezahl30
da [mm]380
d [mm]353
b [mm]35
ND [mm]70
L [mm]60
B ca. [mm]25
Gewicht [kg]9,0

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn