Werkstoff: GG25.

Nabe unbearbeitet und ungebohrt, z. T. mit Kernloch. Passend für Ketten nach DIN 766 A. Alle Maß- und Gewichtsangaben ca..

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 77160800

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550
107,67104,33100,9497,5794,21

Zähnezahl8
da [mm]170
d [mm]140
b [mm]50
ND [mm]80
L [mm]65
B ca. [mm]20
Gewicht [kg]6,5

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn