Werkstoffe: Zylinderrohr: Edelstahl rostfrei (austenitisch),
Enddeckel: Aluminium, eloxiert, Kolbenstange: Edelstahl rostfrei
(austenitisch) Abstreifer: Polyurethan, Endlagenpuffer: Polyurethan.
Dichtungen: NBR. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte
Druckluft. Norm: ISO 6432. Wirkungsweise: Doppeltwirkend, mit
Magnetkolben und Endlagenpuffer. Betriebsdruck: 2 bis 10 bar.
Gerätetemperatur: 80 ° C max.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 80520010
Staffelpreis in EUR pro STK:
20 |
10 |
G 1/8 |
188 |
158 |
95 |
0,145 |
0,018 |