Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Lager: Sinterbronze. Befestigungselement für Schwenkzapfenbefestigung. Im Lieferumfang sind 2 Lager enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001532

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
19,1618,5617,9617,38

Zylinder-Ø [mm]32
A [mm]32
B1 [mm]46
B2 [mm]18
C [mm]10,5
Ø D1 [mm]12
Ø D2 [mm]6,6
Ø D3 [mm]11
fx45° [mm]1,0
H1 [mm]30
H2 [mm]15
T1 [mm]6,8
Gewicht [g]100

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn