Werkstoffe: Befestigung: Aluminium. Lager: Sinterbronze. Befestigungselement für Schwenkzapfenbefestigung. Im Lieferumfang sind 2 Lager enthalten.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 81001540

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
30,0129,0928,1427,21

Zylinder-Ø [mm]40/50
A [mm]36
B1 [mm]55
B2 [mm]21
C [mm]12,0
Ø D1 [mm]16
Ø D2 [mm]9,0
Ø D3 [mm]15
fx45° [mm]1,6
H1 [mm]36
H2 [mm]18
T1 [mm]9,0
Gewicht [g]140

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn