Werkstoff: Messing vernickelt.

Service:

Katalogseite

CAD Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 86260600

Staffelpreis in EUR pro STK:

151025
4,614,414,193,88

Material Hauptteil
Ø A [mm]6
C [mm]39,2
D [mm]8,0
E [mm]19,6
Ø F [mm]12,1
Gewicht [g]27
Schlauchdurchmesser [mm]
Betriebsdruckbereich [bar]
Betriebstemperaturbereich [° Celsius]
Produkttyp
Serie
Gewindetyp
Medium

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn