Werkstoffe: M5: Gehäuse Kunststoff, Gewindeeinsätze Messing,
Dichtungen NBR, Ventilnadel Messing vernickelt. G1/8, G1/4: Gehäuse
Zink-Legierung, Dichtungen NBR, Ventilnadel/Innenteil Messing,
Außenteile Aluminium-Legierung. G3/8, G1/2: Gehäuse Aluminium-Legierung,
Dichtungen NBR,Ventilnadel/Innenteil Messing, Außenteile Aluminium-
Legierung. Betriebsmedium: Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft,
inerte Gase. Betriebsdruck: 1 bis 10 bar (2 bis 10 bar für M5).
Gerätetemperatur: 80 ° C max. (60 ° C max. für M5). Wirkungsweise:
Drosselrückschlagventil.
Service:
Katalogseite
CAD Daten
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 86541800
Staffelpreis in EUR pro STK:
G1/8 A |
34 |
20,0 |
51,0 |
- |
16,5 |
24 |
4,5 |
16 |
8,0 |
M12x1 |
10 |
14 |
17,0 |
12,5 |
4 |
65 |