Beschreibung:

Einkomponentige, lösungsmittelfreie, mittelfeste hochviskose anaerob (ohne Sauerstoff) härtende Dichtmasse auf Basis eines Di-Methacrylatesters.

Einsatzgebiet:

Geeignet zum Dichten von Flanschen, Gehäusen sowie Deckeln. Für Dichtspaltgrößen bis zu 0,3 mm geeignet.

Anwendung:

Die abzudichtenden Teile müssen frei von Verunreinigungen wie Ölfilmen, Schmutz, Farbe oder anderen Beschichtungen sein. Zur Erzielung optimaler Abdichtungen sollen die Oberflächen aufgeraut werden.
Dichtet Getriebeflansche, Lagerdeckel, Motor-, Differential- und Gehäusedeckel.

Haftet auch an senkrechten Flächen. Temperatureinsatzbereich von  -60° C bis +150° C. Für Dichtspaltgrößen bis zu 0,3 mm geeignet. Langsame Aushärtung (funktionsfest nach 2-4 Stunden) und demontierbar. Beständig gegen Belastung und Vibrationen.

EUH208 Enthält Diisopropylbenzolhydroperoxid. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Service:

Sicherheitsdatenblatt

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 900780-3810

Staffelpreis in EUR pro STK:

612182430
15,7514,9514,2113,513,09

Verpackungseinheit (Stück)6
GebindeartFlasche Kunststoff
Gebindeinhalt50 g
Gewicht (kg)0,092

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn