Material:
Gehäuse: Zinkdruckguss
Endabdeckung: Aluminium oder PA
Betätigung: Aluminium, Stahl, Kunststoff usw.
Dichtungen: NBR

Umgebungs-/Medientemperatur: +0 … +70°C (+32... +158°F)
Um das Einfrieren der beweglichen Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2°C (+35°F) frei von Feuchtigkeit sein.

Betätigung/Rückstellung:
Antenna/spring - Federstab (vorgesteuert)/Feder
One way trip/spring - Tastrolle mit Leerrücklauf/ Feder
Plunger/spring - Stößel/Feder
Roller lever (heavy duty) /spring - Tastrollenhebel (schwere Ausf.)/Feder
Roller lever/pilot - Tastrollenhebel/Druckluft
Roller lever/spring - Tastrollenhebel/Feder
Roller/pilot- Rolle/Druckluft
Roller/spring - Rolle/Feder
Sensitive roller/spring - Rolle (vorgesteuert)/Feder

CAD
CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

Auf Lager: kurzfristig Lieferbar

Artikelnr.: 903015-20850

Staffelpreis in EUR pro STK:

1510
157,22141,5129,71

Hersteller-NummerX3047202
Material GehäuseMetall/metal
Betätigung/RückstellungAntenna/spring
AnschlussgrößeG1/8
Fließrate335 l/min
Maximaler Druck-0,9...10 bar
Farbe-
Betätigungskraft [N]0,3
Länge [mm]183
Breite [mm]36
Höhe [mm]21
Gewicht [kg]0,30
Verschleißteilsatz-

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn