Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst.
HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Zahnriemenbreite 85 mm auf Anfrage lieferbar.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17441900

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
39,7931,8328,6427,0325,4323,8522,2920,65

Zähnezahl38
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]50
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]95,39
Außen-Ø Bordscheibe [mm]103
d [mm]96,77
ND [mm]75
b [mm]60
L [mm]70
Di [mm]-
Vorbohrung B [mm]14
Fertigbohrung B max. [mm]45
Gewicht [kg]3,30

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn