Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst.
HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Zahnriemenbreite 85 mm auf Anfrage lieferbar.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17442000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
42,3733,8930,4928,8127,1225,4223,7322,01

Zähnezahl40
Ausführung1F
Riemenbreite [mm]50
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]100,49
Außen-Ø Bordscheibe [mm]106
d [mm]101,86
ND [mm]75
b [mm]60
L [mm]70
Di [mm]-
Vorbohrung B [mm]14
Fertigbohrung B max. [mm]45
Gewicht [kg]3,60

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn