Werkstoff: Bis Zz = 72 Stahl phosphatiert, ab Zz = 80 Grauguss GG25 phosphatiert.

Die Funktion eines Zahnriemenantriebes wird in hohem Maße von der Güte der zugehörigen Zahnscheiben beeinflusst.
HTD-Zahnscheiben sind Präzisionsteile. Sie werden mit Spezialfräsern teilungsgenau gefertigt. Dadurch wird ein präziser Zahneingriff erreicht.

Zahnriemenbreite 85 mm auf Anfrage lieferbar.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17443600

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250
90,6772,5465,2861,6758,0254,3951,33

Zähnezahl72
Ausführung10WF
Riemenbreite [mm]50
Außen-Ø Zahnscheibe [mm]181,97
Außen-Ø Bordscheibe [mm]192
d [mm]183,35
ND [mm]80
b [mm]60
L [mm]-
Di [mm]158
Vorbohrung B [mm]18
Fertigbohrung B max. [mm]55
Gewicht [kg]7,95

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn