Werkstoff: Chloropren (Neopren) mit Glasfaser-Zugstrang. Laufseiten polyamidgewebe-beschichtet.
HTD (High Torque Drive)-Zahnriemen mit halbrunden Zähnen für gleichmäßigeren Spannungsverlauf im Zahnquerschnitt zur Übertragung hoher Leistungen. Temperaturbereich -20º bis +100ºC.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 17551700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
51,9247,7445,6341,4137,1932,9930,8728,77

Wirklänge [mm]800
Zähnezahl100
Riemenbreite [mm]50
Gewicht [kg/m]0,32

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn