Werkstoff: Messing Ms58 (2.0401).

Verzahnungsqualität 8d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20°.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 26302300

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
8,838,618,277,77,316,164,974,43

Zähnezahl23
b [mm]6,5
da [mm]25
d [mm]23
NL [mm]6
ND [mm]15
BH7 [mm]5
zul. MD [Ncm]24,5
Gewicht [g]28,8

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn