Werkstoff: Sonder-Messing CuZn37Mn3Al2PbSi/So. Eingriffswinkel 15°. Bitte beachten: Diese Räder können nur mit Schnecken des gleichen Achsabstandes und mit dem gleichen Übersetzungsverhältnis zum Satz kombiniert werden. Für den Getriebebau ist nur die Stiftlochbohrung zu erweitern. Daher schnelle Montage möglich. Das angegebene Abriebsmoment gilt für eine Eingangsdrehzahl (an der Schneckenwelle) von 2800/min. Die Werte für den Wirkungsgrad sind Richtwerte, da Lagerung, Schmierung, Drehzahl und Einbau den Wirkungsgrad zusätzlich zum Steigungswinkel beeinflussen. * Rad mit Schraubenradverzahnung.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 32110000

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
43,4142,0940,5536,9532,5430,2526,8824,7

Übersetzung [i]100 : 1
Modul0,5
Zähnezahl100
Schrägungswinkel []02°24
dA [mm]52,7
max. Drehmoment [Nm]7,4
Gewicht [g]175

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn