Werkstoff: bis Art. 36105700: 11SMn30+SH (1.0715). Ab Art. 36106000: C45.
Verzahnungsqualität 8 analog DIN 3967 (ab Modul 2).
Zähne bis Modul 5 ballig gefräst, ab Modul 6 gerade gehobelt.
Nicht gehärtet – nicht geläppt. Achswinkel = 90º.
Die Kegelräder laufen nur paarweise im gleichen Übersetzungsverhältnis und bei gleichem Modul.

Hinweis zur Bestellung: Diese Räder werden einzeln geliefert, nicht als Satz. Für einen Satz müssen zwei Räder bestellt werden. Bei Übersetzung 2:1 sind 2 Stück mit gleichem Modul, mit unterschiedlicher Zähnezahl in der entsprechenden Übersetzung erforderlich.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 36055700

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
14,7414,5614,314,1613,9913,2511,929,91

Übersetzung [i]2:1 (15/30)
Modul1
Zähnezahl30
da [mm]30,6
d [mm]30
ND [mm]20
NL [mm]9,0
L1 [mm]13
L [mm]15,1
S [mm]13,1
b [mm]5
BH7 [mm]5
E [mm]20
zul. MD [Nm]0,126
Gewicht [g]40
passendes Gegenrad [Artikel-Nr.]36055600

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn