Verwendung: Als Pneumatik-Leitung
mit Schnellsteck-Verbindungen Pneufit-Push-In oder Pneufit C.
Polyurethanschläuche haben einen niedrigeren zul. Betriebsdruck als
Polyamidrohre, erlauben aber einen wesentlich kleineren Biegeradius.
Betriebsdruck: Die Tabellewerte gelten bei -40°C bis +20°C.
Bei höheren Temperaturen gelten folgende Faktoren:
Temperatur 30 °C: Faktor 0,83.
Temperatur 40 °C: Faktor 0,72.
Temperatur 50 °C: Faktor 0,64.
Temperatur 60 °C: Faktor 0,57 (max. zul. Temperatur).
Abmessungen und Toleranzen entsprechen DIN 73378.
Lieferbare Länge max. 100m.
Auf Lager: Ja
Artikelnr.: 86990802
Staffelpreis in EUR pro M: