Werkstoff: Polyurethan, flexibel und besonders widerstandsfähig. Verschraubung aus vernickeltem Messing. Der Schlauch zieht sich eigenständig zusammen in die ursprüngliche Form: Die Spiralen verformen sich auch unter den schwierigsten Anwendungsbedingungen nicht.

Merkmale der festen Verschraubung auf der Versorgerseite:

  • mit PTFE vorbeschichtetes Gewinde
  • PVC Überzug zum Schutz des Schlauches

Merkmale des Drehgelenkes auf der Seite des Druckluftwerkzeuges:

  • Drehgelenk mit Kugellager
  • leichte Drehung, selbst unter Druck keine übermäßige Beanspruchung
    der Schlauchspirale

Max. Temperatur: 70 ° C. Betriebsdruck bei 20 ° C: Ø5 x 8 : 9 bar Ø6,5x10: 9 bar Ø8 x 12 : 8 bar

Druck: 10 bar, Flexibilität: biegsam, Farbe blau.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 87010604

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
56,252,5548,8943,9641,5639,136,6634,2

Ø I / A [mm]6,5 x 10
feste Kupplung [Zoll]G 1/4
Drehgelenkkupplung [Zoll]G 1/4
max. Länge [m]4
min. Länge [m]0,4
Ø Spirale [mm]52
Gewicht [g]413

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn