Werkstoff: PVC, transparent, blau, mit Polyamidverstärkung.

Anwendung für Druckluft,öle und Wasser. Maximale Länge 50 m.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 87021320

Staffelpreis in EUR pro M:

0,0015102550100250500
4,94,534,073,583,122,762,512,33

Durchmesser innen/außen [mm]13 x 20
Einsatzdruck bei 20°C [bar]15
max. Druck bei 20°C [bar]50
max. Temperatur [°C]60
Gewicht g pro Meter [g/m]214

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn