Werkstoff: Messing vernickelt.

Auf Lager: Ja

Artikelnr.: 87030614

Staffelpreis in EUR pro STK:

15102550100250500
2,582,412,181,911,671,471,361,22

Gewinde [Zoll]R 1/4"
A [mm]36
Schlauch-Ø [mm]6
SW [mm]14
Gewicht [g]15

Zurück zur Übersicht


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn