Werkstoff: POM, Farbe weiss /natur.

Verzahnungsqualität 10d DIN 58405.
Eingriffswinkel 20 °.
Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 mittel.

Temperaturgrenze dauernd 100 °C, kurzzeitig 160 °C.
Wasseraufnahme (sättig.) 0,5% Cws.
Weitere Werkstoffrichtwerte siehe Datenblatt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Zähnezahlb
[mm]
da
[mm]
d
[mm]
NL
[mm]
ND
[mm]
BJS10
[mm]
zul. MD
[Ncm]
Gewicht
[g]
29101000   1046,05,043,520,70,12
29101200   1247,06,044,021,00,18
29101300   1347,56,545,021,20,25
29101400   1448,07,045,021,30,28
29101500   1548,57,546,031,50,28
29101600   1649,08,046,031,60,34
29101700   1749,58,546,031,70,36
29101800   18410,09,046,031,90,42
29101900   19410,59,548,032,20,57
29102000   20411,010,048,032,50,63
29102100   21411,510,548,032,80,66
29102200   22412,011,048,033,20,71
29102300   23412,511,548,033,50,80
29102400   24413,012,048,033,90,80
29102500   25413,512,5410,034,30,90
29102600   26414,013,0410,034,71,10
29102700   27414,513,5410,035,11,10
29102800   28415,014,0410,035,61,20
29103000   30416,015,0410,036,51,40
29103200   32417,016,0412,047,61,60
29103500   35418,517,5412,049,31,70
29103600   36419,018,0412,0410,01,80
29103800   38420,019,0412,0411,32,10
29104000   40421,020,0412,0412,72,20
29104200   42422,021,0412,0414,22,40
29104500   45423,522,5412,0416,72,70
29104800   48425,024,0412,0419,33,00
29105000   50426,025,0415,0421,03,00
29105200   52427,026,0415,0423,03,80
29105400   54428,027,0415,0425,04,00
29105500   55428,527,5415,0426,04,20
29105600   56429,028,0415,0427,04,30
29106000   60431,030,0515,0429,05,00
29106400   64433,032,0518,0531,06,00
29106500   65433,532,5518,0532,06,30
29107000   70436,035,0518,0534,06,80
29107200   72437,036,0518,0535,57,10
29107500   75438,537,5518,0537,07,70
29108000   80441,040,0518,0539,58,40
29108500   85443,542,5525,0542,011,50
29109000   90446,045,0525,0544,012,20
29109600   96449,048,0525,0547,013,00
29110000   100451,050,0525,0549,014,30
29111400   114458,057,0525,0555,017,60
29112000   120461,060,0525,0558,018,60


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn