Werkstoff: Stahl C45, brüniert.
Verzahnungsqualität 9. Eingriffswinkel 20 °. Ab Modul 2,5 für fortlaufende Montage abgelängt.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge Modulb
[mm]
ha
[mm]]
h0
[mm]
Nennlänge L
[mm]
Ist-Länge
[mm]
Gewicht
[kg]
22411608   110109,01000-0,68
22411609   110109,02000-1,36
22411612   1151514,01000-1,61
22411619   1151514,02000-3,32
22811605   1,5151513,51000-1,54
22811609   1,5151513,52000-3,09
22811612   1,5171715,51000-2,05
22811619   1,5171715,52000-4,10
24111605   2202018,010001005 -12,77
24111609   2202018,020002004 -1,55,54
24211605   2,5252522,510001005 -14,34
24211609   2,5252522,520002002,5 -1,58,70
24311605   3303027,010001008 -1,56,27
24311609   3303027,020002007 -1,512,54
24411605   4404036,010001005 -1,511,10
24411609   4404036,020002010 -1,522,20
24511605   5505045,010001005 -1,517,50
24511609   5505045,020002010 -1,535,00
24611605   6606054,01000998,5 -1,524,60
24611609   6606054,020001997,5 -1,549,20


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn