|
LIQUI MOLY - Weißes Universal-Fett
Beschreibung: Für den Einsatz an hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern. Festschmierstoffe gewährleisten Hochdruckeigenschaften bei verschmutzungsfreien Fettschmierstellen sowie Langzeitschmierung. [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K (breite Form)
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, ohne Außenring, nachschmierbar
Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert. Lagerschale Sondermessing CuZn38Al1. DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form). Nachschmierbar (ab Größe 6mm mit [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, Edelstahl, ohne Außenring, nachschmierbar
Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert. Lagerschale Sondermessing CuZn38Al1. DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form). Nachschmierbar (ab Größe 6mm mit Schmierbohrung). [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, ohne Außenring, wartungsfrei
Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert. Lagerschale aus Automatenstahl 9SMnPb28K verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, Edelstahl, ohne Außenring, wartungsfrei
Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert. Lagerschale aus Edelstahl 1.4571 (V4A), mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form). Wartungsfrei. [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, mit Außenring, nachschmierbar
Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert. Lagerschale Sondermessing CuZn38Al1. Außenring Automatenstahl 9SMnPb28K, gedreht, verzinkt. DIN ISO 12240-1 (DIN 648) [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, Edelstahl, mit Außenring, nachschmierbar
Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert. Lagerschale Sondermessing CuZn38Al1. Außenring Edelstahl 1.4305 (V2A). DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K (breite Form). Nachschmierbar [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, mit Außenring, wartungsfrei
Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert. Außenring und Lagerschale aus Automatenstahl verzinkt, mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe K [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, K, Edelstahl, mit Außenring, wartungsfrei
Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4034 gehärtet, geschliffen, poliert. Lagerschale aus Edelstahl 1.4571 (V4A), mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Außenring Edelstahl 1.4305 (V2A). DIN ISO 12240-1 (DIN [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, E (schmale Form)
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, E, nachschmierbar
Werkstoff: Gelenkkugel und Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, phosphatiert, molybdändisulfidbehandelt. Lagerschale gesprengt. DIN ISO 12240-1 (DIN 648) Reihe E (schmale Form). [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, E, wartungsfrei
Werkstoff: Gelenkkugel aus Wälzlagerstahl 100Cr6, gehärtet, geschliffen, poliert, hartverchromt. Lagerschale aus Wälzlagerstahl 100Cr6 mit eingeklebtem PTFE-Gewebe. Ab Größe 35 in Ausführung 2RS (beidseitig [...]
|
|
Gelenklager DIN ISO 12240-1, E, Edelstahl, wartungsfrei
Werkstoff: Gelenkkugel aus Edelstahl 1.4125 (ab Größe 45 aus
Edelstahl 1.4112), gehärtet, geschliffen, poliert. Lagerschale
aus Edelstahl 1.4571 (V4A) mit eingeklebtem PTFE-Gewebe.
DIN ISO [...]
|
|
Lagerbock mit Gelenklager, Gegenlager für Gabelbefestigung (schmal)
Werkstoffe: Lagerbock: Grauguss, verzinkt. Innenring:
Wälzlagerstahl, gehärtet. Außenring: Stahl.
|
|
DIN 648 - Gelenkköpfe und Gelenklager
|
|
Gelenklager DIN 648 (12240), K (breite Form)
|
|
Gelenklager DIN 648 (12240-1), E (schmale Form)
|
|
DIN 12240 - Gelenkköpfe und Gelenklager
|
|