|
Geschlitzte Schalenkupplungen MAS, Stahl, ohne Nut
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min -1 . Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können [...]
|
|
Geschlitzte Schalenkupplungen MAS, Stahl, mit Nut
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min -1 . Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können [...]
|
|
Geschlitzte Schalenkupplungen MAS, Edelstahl, ohne Nut
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min -1 .
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. [...]
|
|
Geschlitzte Schalenkupplungen MAS, Edelstahl, mit Nut
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min -1 .
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. [...]
|
|
Geteilte Schalenkupplungen MAT, Stahl, ohne Nut
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min -1 . Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können [...]
|
|
Geteilte Schalenkupplungen MAT, Stahl, mit Nut
Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Temperaturbereich -40 ° C bis
+175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min -1 . Die Schrauben
DIN 912 - 12.9 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Die Schrauben
können [...]
|
|
Geteilte Schalenkupplungen MAT, Edelstahl, ohne Nut
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min -1 .
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. [...]
|
|
Geteilte Schalenkupplungen MAT, Edelstahl, mit Nut
Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A).
Temperaturbereich -40 ° C bis +175 ° C. Maximale Drehzahl 4000 min -1 .
Die Schrauben DIN 912 - A2-70 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. [...]
|
|
Geteilte Schalenkupplungen DIN 115 - A, Grauguss, mit Nut
Material: GG25.
Die Kupplungen werden bis 50 mm Bohrung mit Passung V7 ausgeführt.
Darüber wird Passung U7 eingehalten. Die Bohrungen werden mit einer
Passfedernut nach DIN 6885/1 [...]
|
|
DIN 115 - Schalenkupplungen
|
|
Starr geteilt
|
|