Material: Steel turned, case hardened.
Spring retainer included.
Up to size d1= 40 mm for grub screws according to DIN 6332.
Up to size d1= 48 mm for grub screws according to factory standard,
manufactured according to measuring table at the PDF-catalog page.
Service:
Tabelle für Gewindezapfen
CAD
Katalogseite
Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
|
ArticleID
|
|
Quantity
|
| d1 [mm] | d2H12 [mm] | d4 [mm] | h1 [mm] | h2 [mm] | t1 [mm] | For Bolts/ Gub Screws | Weight [g] |
|
65410600
|
|
|
| 12 | 4,6 | 10 | 7 | 2,5 | 4 | DIN6332/M 6 | 4,4 |
|
65410800
|
|
|
| 16 | 6,1 | 12 | 9 | 4 | 5 | DIN6332/M 8 | 9 |
|
65411000
|
|
|
| 20 | 8,1 | 15 | 11 | 5 | 6 | DIN6332/M 10 | 17 |
|
65411200
|
|
|
| 25 | 8,1 | 18 | 13 | 6 | 7 | DIN6332/M 12 | 33 |
|
65411600
|
|
|
| 32 | 12,1 | 22 | 15 | 7 | 7,5 | DIN6332/M 16 | 57 |
|
65412000
|
|
|
| 40 | 15,6 | 28 | 16 | 9 | 8 | DIN6332/M 20 | 103 |
|
65412400
|
|
|
| 48 | 17,7 | 32 | 24 | 12 | 12 | Tr./M24 | 215 |
|
65413000
|
|
|
| 60 | 22 | 40 | 32 | 17 | 14 | Tr./M28/30/32 | 465 |
|
65413600
|
|
|
| 72 | 28,6 | 50 | 38 | 20 | 16 | Tr./M36 | 796 |
|
65414000
|
|
|
| 80 | 30,3 | 60 | 45 | 25 | 17 | Tr./M40 | 1287 |