Werkstoff Innenring: iglidur® W300, gelblich.

Werkstoff Außenteil: igumid G, schwarz.

  • Wartungsfreier Trockenlauf, leise und schwingungsdämpfend.
  • Hohe Dauerfestigkeit bei sehr geringem Gewicht.
  • Korrosionsbeständig. Gute Chemikalienbeständigkeit.
  • Elektrisch und thermisch isolierend.

Das Gegenstück muss in der Innenring-Bohrung rotieren. Bei Bolzen aus Metall ist eine Gleitgeschwindigkeit bis 30 m/min. möglich.

Der Innenring darf nur Fluchtungsfehler ausgleichen.

Temperaturbereich -30º bis +80ºC.

Service:

Katalogseite



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge Gewinde
[Ausführung]
dE10
[mm]
B
[mm]
C1
[mm]
d2
[mm]
h1
[mm]
l3
[mm]
Gewinde GW
[mm]
Kippwinkel
[Grad]
Tragzahl radial statisch
[N]
Tragzahl axial statisch
[N]
Gewicht
[g]
63255605   rechts586182712M5SW943600904,0
63255606   rechts697203013,5M6SW10407001504,2
63255608   rechts8129243617M8SW133510502507,6
63255610   rechts101410,5304322M10SW1535150040012,8
63255610F   rechts101410,5304321M10x1,25SW1535150040012,8
63255612   rechts121612345025M12SW1735178037519
63255612F   rechts121612345025M12x1,25SW1735178037519
63255616   rechts162115426430M16SW2035190040034
63255616F   rechts162115426430M16x1,5SW2035190040034
63255620   rechts202518507735M20SW2435227520055
63255620F   rechts202518507735M20x1,5SW2435227520055
63255705   links586182712M5SW943600904,0
63255706   links697203013,5M6SW10407001504,2
63255708   links8129243617M8SW133510502507,6
63255710   links101410,5304322M10SW1535150040012,8
63255710F   links101410,5304321M10x1,25SW1535150040012,8
63255712   links121612345025M12SW1735178037519
63255712F   links121612345025M12x1,25SW1735178037519
63255716   links162115426430M16SW2035190040034
63255716F   links162115426430M16x1,5SW2035190040034
63255720   links202518507735M20SW2435227520055
63255720F   links202518507735M20x1,5SW2435227520055


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn