Werkstoff: Edelstahl 1.4301 (V2A).

Für rostfreie Einfach-Rollenketten. Mit guter chemischer Beständigkeit. Hauptabmessungen nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Daten



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge AusführungDIN ISOp
[mm]
h5
[mm]
G
[mm]
d4
[mm]
B
[mm]
s
[mm]
b3 min.
[mm]
Gewicht
[g]
10199331   einseitig06 B-19,5259,513,53,58,01,28,665
10599331   einseitig08 B-112,71317,94,59,51,611,4311,5
10699331   einseitig10 B-115,87516,521,95,514,31,713,4118,1
10799331   einseitig12 B-119,052126,66,616,01,815,7524
10899331   einseitig16 B-125,42331,86,619,12,825,5878


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn