Werkstoff: POM. Schraube Stahl verzinkt.

Der Kettengleitersatz wird auf dem entsprechenden Spannelement zum einbaufertigen, kostengünstigen Kettenspanner montiert. Die Formgebung des aus hochwertigem Industriekunststoff hergestellten Gleiters erlaubt die beidseitige Benutzung und die großen Radien garantieren hohe Laufruhe. Die maximale Kettengeschwindigkeit soll 1,5 m/sek. nichtüberschreiten.

Temperaturbereich: -20° bis +80°C. Spannelement muss separat bestellt werden.

Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

CAD-Links



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge DIN / ISO-Nr.GrößePassendes Spannelement
[Art.-Nr.]
W
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
Einstellbereich R
[mm]
Gewicht
[kg]
14085100   06 B-1014080000M 845744010,218-340,05
14085500   08 B-1114080100M 1055965013,923-410,10
14085600   10 B-1214080200M 10551266516,624-390,12
14085700   12 B-1314080300M 12801487419,530-610,18


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn