Werkstoff: Stahl St40/50. Das Kettenrad kann auf der Schraube verschoben und somit auf die Kettenspur eingestellt werden. Mittels der Muttern wird es in der Position festgesetzt. Die dauergeschmierten 2-Z-Lager gewährleisten einen einwandfreien Lauf. Temperaturbereich: -20° bis +120°C.
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
Artikel Menge DIN / ISO-Nr. Teilung
[Zoll]
passend zu Spannelement
[Größe]
ZähnezahlTeilkreis-Ø
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
Gewicht
[kg]
14052101   06 B-23/8 x 7/321 und 21545,81M10550,15
14052501   08 B-21/2 x 5/161 und 21561,08M10700,40
14052601   10 B-25/8 x 3/831576,36M12800,60
14052701   12 B-23/4 x 7/1631591,63M12801,00
14052801   16 B-21" x 17,02 mm413106,14M201201,90


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn