Werkstoff: Gehäuse aus Edelstahl. Kettengleiter aus Niederdruckpolyethylen PE-UHMW.
Diese besonders niedrigen, einbaufertigen Kettenspanner ermöglichen einen leisen, verschleißarmen Lauf von Rollenketten.
• Benötigter Freiraum unter der Kette nur 40mm.
• Mit zwei Federn unterschiedlicher Stärke, die einzeln oder gemeinsam aktiviert werden können. Damit können drei Spannkräfte eingestellt werden.
• Nutzbarer Federweg ca. 40mm.
• Austauschbar mit baugleichen Spannern anderer Anbieter.
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C (kurzzeitig bis +80°C).

Service:

Katalogseite

Betriebs / Wartungsanleitung



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )

Artikel Menge DIN ISOTeilung
[Zoll]
Spannkraft
[max. N]
a
[mm]
B
[mm]
Gewicht
[g]
14040901   ≤ 06 B-13/8x 7/32"190-961020460
14040905   08 B-11/2x5/16"190-9616,520460
14040906   10 B-15/8 x 3/8"190-9615,620460
14040907   12 B-13/4 x7/16"190-9614,820460
14040921   06 B-23/8x 7/32"190-967,520460
14040925   08 B-21/2x5/16"190-9615,232460
14040926   10 B-25/8 x 3/8"190-9611,332500
14040930   05 B-38 x 3mm190-967,420480
14040931   06 B-33/8x 7/32"190-969,432480


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


Facebook YouTube Twitter Google + Xing LinkedIn