Nach DIN ISO 606 (ex DIN 8187).

Werkstoff: Spezielle Ketten-Stähle. Premium-Einfach-Rollenketten. Entwickelt für geringen Verschleiß. In gleichbleibend hoher Qualität gefertigt. Ab Größe 08 mit nahtlosen Buchsen. Ab Größe 16 mit Schmiernutbuchsen. Größe 08 bis 16 mit Senkvernietung. Geschweifte Laschen (Größe 06 mit geraden Laschen). Dynamisch vorgereckt. Lieferlängen mit ungerader Gliederzahl, beidsei tig mit Innenglied endend. Verschlussglieder mit Stanzringverdichtung zur Festigkeitserhöhung. Temperaturbereich: -10º bis +60ºC. Andere Temperaturen mit Spezialfett möglich.


Service:

Katalogseite

Zusätzliche Informationen

Zusätzliche Informationen



Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.

( freibleibend aus Lagervorrat / kurzfristig lieferbar / Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
Artikel Menge DIN ISO-Nr.Teilung p x innere Breite b1min.
[mm]
Teilung p x innere Breite b1min.
[Zoll]
Innere Breite b2
[mm]
Rollen-Ø d1
[mm]
Bolzen-Ø
[mm]
b4
[mm]
b7
[mm]
Bruchkraft min.
[kN]
Gewicht
[kg/m]
10080000W   05 B-18,0 x 3,0-4,775,002,308,63,150,18
10100000W   06 B-19,525 x 5,723/8 x 7/328,536,353,2713,53,390,39
10500000W   08 B-112,7 x 7,751/2 x 5/1611,308,514,4517,03,9190,70
10600000W   10 B-115,875 x 9,655/8 x 3/813,2810,165,0819,64,1230,95
10700000W   12 B-119,05 x 11,683/4 x 7/1615,6212,075,7222,74,6311,25
10800000W   16 B-125,4 x 17,021" x 17,02mm25,4515,888,2836,15,4702,70
10900000W   20 B-131,75 x 19,561 1/4 x 3/429,0119,0510,1943,26,1983,85
11000000W   24 B-138,1 x 25,41 1/2 x 137,9225,4014,6353,46,61677,45


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn