Auch für ähnliche Größen anderer Normen und für Zweifach- und Dreifachketten verwendbar.
Art.-Nr. 140 721 00 bis Größe 12 B, mit Drehknopf. Art. 14072200 ab Größe 16 B,  mit Hebel.
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
Artikel Menge für DIN ISOfür TeilungGewicht
[g]
14072100   081, 083, 08B bis 12 B1/2" bis 3/4"160
14072200   16 B bis max. 65mm1" bis max. 65 mm960


zur Gruppe


Impressum AGB Hilfe Datenschutzerklärung Index


MÄDLER on Facebook Facebook MÄDLER on Youtube YouTube MÄDLER on X X MÄDLER on Instagram Instagram MÄDLER on Xingk Xing MÄDLER on Linkedin LinkedIn